Überwachungsmodul, AK-SM 720
Überwachungsmodul, AK-SM 720

080Z8513

Reglertyp: Systemmanager, Anwendungsbereich: Monitor, Alarm, Kommunik.: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Produktdetails

Bruttogewicht 0.97 kg
Gewicht netto 0.65 kg
EAN 5702428134422

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Monitor, Alarm
Ausrüstung
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display an der Vorderseite Nein
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Alarmüberwachung, Datenaufzeichnung
Further information Po Optimierung, Masterregelung
Kommunik. LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Überwachungslösungen
Produktname Überwachungsmodul
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Systemmanager
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Dänisch
Englisch
Finnish
Swedish
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-SM 720
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality