Überwachungsmodul, AK-SM 350
Überwachungsmodul, AK-SM 350

080Z8502

Reglertyp: Systemmanager, Anwendungsbereich: Monitor, Alarm, Kommunik.: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP;

Produktdetails

Bruttogewicht 2.13 kg
Gewicht netto 1.6 kg
EAN 5702428134439

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 16 pc
Anwendungsbereich Monitor, Alarm
Ausrüstung
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Datenaufzeichnung, Überwachungsgerät
Further information Po Optimierung
Kommunik. LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
TP BUS
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Überwachungslösungen
Produktname Überwachungsmodul
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Systemmanager
Sprache US-Amerikanisch
Englisch
Portugiesisch
Spanisch
Typ AK-SM 350
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 115 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality