CO2 Multi Ejector LP 1935, CTM 6
CO2 Multi Ejector LP 1935, CTM 6

Produktname: CTM Niederdruckventil, CO2 Multi Ejector LP 1935, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Temperaturbereich [°C] [min.]: -10, Temperaturbereich [°C] [max.]: 50

Produktdetails

Bruttogewicht 12.2 Kg
Gewicht netto 9.4 Kg
EAN 5702428997676

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Capacity Mass flow [lb/h] 4266 lb/h
Capacity – Mass flow [kg/h] 1935 kg/h
Conn. A size for brazing [in] 7/8 in
Conn. A size for welding [in] 3/4 in
Conn. A type for brazing ODF
Conn. C size for brazing [in] 7/8 in
Conn. C size for welding [in] 3/4 in
Conn. C type for brazing ODF
Conn. E size for brazing [in] 1 in
Conn. E size for welding [in] 1 1/8 in
Conn. E type for brazing ODF
Connection B function Hochdruck-Eintrittmessung
Connection D function Messung Eintritt Saugseite
Connection F function Sammleraustrittmessung
Connector A function Hochdruck-Eintritt
Connector C function Eintritt Saugseite
Connector E function Sammleraustritt
Connectors standard EN 10220
Ejector material Messing
Funktion NC
Größe Lötanschluss [in] 7/8 in
Größe Lötanschluss [mm] 22 mm
Größe Schweißanschluss [in] 3/4 in
Größe Schweißanschluss [mm] 19 mm
Kategorie Druckbereich Niederdruck
Kompatibilität Kältemittel-Öl POE
PAG
Kältemittel R744
Liquid cap. - Mass flow [lb/h] 0 lb/h
Liquid cap. – Mass flow [kg/h] 0 kg/h
Mass flow conditions R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Mass flow Ejector 1[kg/h] 60 kg/h
Mass flow Ejector 1[lb/h] 132.3 lb/h
Mass flow Ejector 2 [lb/h] 275.5 lb/h
Mass flow Ejector 2[kg/h] 125 kg/h
Mass flow Ejector 3 [kg/h] 250 kg/h
Mass flow Ejector 3 [lb/h] 551 lb/h
Mass flow Ejector 4 [kg/h] 500 kg/h
Mass flow Ejector 4 [lb/h] 1102 lb/h
Mass flow Ejector 5 [kg/h] 500 kg/h
Mass flow Ejector 5 [lb/h] 1102 lb/h
Mass flow Ejector 6 [kg/h] 500 kg/h
Mass flow Ejector 6 [lb/h] 1102 lb/h
Max. Prüfdruck [bar] 200 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2716.645 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1220.806 psig
Max.DeltaP E-C conn. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C conn. [psig] 290 psi
Media temperature range [°C] [Max] 50 °C
Media temperature range [°C] [Min] -10 °C
Media temperature range [°F] [Max] 122 °F
Media temperature range [°F] [Min] -14 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.356452 psig
Modul 1 Typ 25 KW LP
Modul 2 Typ 25 KW LP
Modul 3 Typ 25 KW LP
Modul 4 Typ 12 KW LP
Modul 5 Typ 6 KW LP
Modul 6 Typ 3 KW LP
Produktgruppe Multi-Ejektor
Produktname CTM Niederdruckventil
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname CTM
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -23 °F
Typ CTM 6
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -14 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Multi-Ejektor Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Aluminiumlegierung
Zulassung C UR US
PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services