Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4
003N3150
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption
Bruttogewicht | 1.517 Kg |
Gewicht netto | 1.26 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423104765 |
Bruttogewicht | 1.517 Kg |
Gewicht netto | 1.26 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423104765 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 4/5 in |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 90 9/16 in |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 3.9 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohranschluss Größe [in] | 1/2 |
Kapillarrohranschluss intern/extern | Intern |
Kapillarrohranschluss Standard | ISO 228-1 |
Kapillarrohranschluss Typ | G |
Kapillarrohrlänge [mm] | 2300 mm |
Kv-Wert [m³/h] | 3.4 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 130 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 266 °F |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Aggressive Medien |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Kühlwasserregler Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 50 °F |
Typ | AVTA 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 4/5 in |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 90 9/16 in |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 3.9 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohranschluss Größe [in] | 1/2 |
Kapillarrohranschluss intern/extern | Intern |
Kapillarrohranschluss Standard | ISO 228-1 |
Kapillarrohranschluss Typ | G |
Kapillarrohrlänge [mm] | 2300 mm |
Kv-Wert [m³/h] | 3.4 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 130 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 266 °F |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Aggressive Medien |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Kühlwasserregler Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 50 °F |
Typ | AVTA 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |