Thermostat, KP75
060L112066
Temperaturbereich [°C]: 0 - 35, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entfernter Anlegefühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Temperaturbereich [°C]: 0 - 35, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entfernter Anlegefühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Bruttogewicht | 0.506 Kg |
Gewicht netto | 0.462 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Bruttogewicht | 0.506 Kg |
Gewicht netto | 0.462 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] | 12 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] | 2.5 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 12 °C |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 2.5 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 16 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 3.5 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 16 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 3.5 °C |
Differenz Typ | Einstellbar |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Entfernter Anlegefühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1 x 3 5/8 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 25 x 125 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 110 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 230 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 95 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Typ | KP75 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] | 12 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] | 2.5 K |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 12 °C |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 2.5 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 16 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 3.5 K |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 16 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 3.5 °C |
Differenz Typ | Einstellbar |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Entfernter Anlegefühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1 x 3 5/8 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 25 x 125 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 110 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 230 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 95 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Typ | KP75 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |