Druckschalter, MBC 5100
Druckschalter, MBC 5100

061B010466

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Produktdetails

Bruttogewicht 0.32 kg
Gewicht netto 0.28 kg
EAN 5702423218561

 

Ausrüstung
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Flansch
Berstdruck [bar] 30 bar
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] 0.45 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] 0.3 bar
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Kategorie Druckbereich Niederdruck
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 218 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 15 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 220 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Schalter und Thermostate
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
Regelbereich [bar] Pe [max.] 4 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 0.4 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] -0.02 MPa
Reset Auto
Schutzart IP65
Spezifik. Schlüssel 1211-2DB04
Typ MBC 5100
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services