Druckschalter, MBC 5100
061B008066
Regelbereich [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 10 x 1, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15.0
Regelbereich [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 10 x 1, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15.0
Bruttogewicht | 0.282 Kg |
Gewicht netto | 0.238 Kg |
Volume | 0.641 Liter |
EAN | 5702428366373 |
Bruttogewicht | 0.282 Kg |
Gewicht netto | 0.238 Kg |
Volume | 0.641 Liter |
EAN | 5702428366373 |
Alarmsignal | Ansteigend |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
Berstdruck [bar] | 30 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 0.45 bar |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 0.3 bar |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 261 |
Druckanschlussgröße | 10 x 1 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 218 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 220 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 4 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 0.4 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 1211-3DA05 |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 0.5 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.05 MPa |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Alarmsignal | Ansteigend |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
Berstdruck [bar] | 30 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 0.45 bar |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 0.3 bar |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 261 |
Druckanschlussgröße | 10 x 1 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 218 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 220 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 4 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 0.4 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 1211-3DA05 |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 0.5 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.05 MPa |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |