Druckschalter, KP36
060-216066
Regelbereich [bar] Pe: 1.00 - 10.50, Differenz [bar]: 0.70, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0
Regelbereich [bar] Pe: 1.00 - 10.50, Differenz [bar]: 0.70, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0
Bruttogewicht | 0.364 Kg |
Gewicht netto | 0.331 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428365352 |
Bruttogewicht | 0.364 Kg |
Gewicht netto | 0.331 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428365352 |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] | 0.7 bar |
Differenz [psi] | 10 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
120 Vac,16 FLA,96 LRA,3 A Pilotanwendung 16A ohmisch, einphasig 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8A ohmisch, einphasig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10.5 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 150 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Reset | Manuell Max. |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] | 0.7 bar |
Differenz [psi] | 10 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Isulation; 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
120 Vac,16 FLA,96 LRA,3 A Pilotanwendung 16A ohmisch, einphasig 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8A ohmisch, einphasig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10.5 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 150 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Reset | Manuell Max. |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |