Leistungsschalter, CTI 15
Leistungsschalter, CTI 15

Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415 V: 50, Max. Last, AC-3 [kW]: 0.55

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 kg
Gewicht netto 0.26 kg
EAN 5702423188055

 

Abschaltleistung Ics, 380-415 V 50 kA
Eingesetzt für Produkt Motoren
Funktion Überlast- und Kurzschlußschutz
Max. Auslösestrom [A] 18 A
Max. Last, AC-3 [kW] 0.55 kW
Menge je Verpackungseinheit 23 pc
Produktbeschreibung Leistungsschalter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Leistungsschalter
Strombereich [A] [max.] 1.6 A
Strombereich [A] [min.] 1 A
Typ CTI 15
UL Zulassung E148460
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services