Zeigt 31 Produkt(e)

Accessory, Nozzle

0.420, Durchfluss [gpm]: 0.100, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.920, Durchfluss [gpm]: 0.240, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.250, Durchfluss [gpm]: 0.330, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.550, Durchfluss [gpm]: 0.410, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.750, Durchfluss [gpm]: 0.460, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Ansicht: