
Accessory, Nozzle
180Z6036
0.420, Durchfluss [gpm]: 0.110, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, AISI 416, 9/16-24 UNEF
0.420, Durchfluss [gpm]: 0.110, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, AISI 416, 9/16-24 UNEF
Bruttogewicht | 0.03 kg |
Gewicht netto | 0.03 kg |
Bruttogewicht | 0.03 kg |
Gewicht netto | 0.03 kg |
Beschreibung | Water Mist Nozzles |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 100 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1450 psig |
Durchfluss [gpm] | 0.11 gal/min |
Flow [gph] | 6.58 gal/h |
Flow [l/h] | 25 L/h |
Flow [l/min] | 0.42 L/min |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktgruppe | Accessory |
Produktname | Nozzles |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Nozzle |
Beschreibung | Water Mist Nozzles |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 100 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1450 psig |
Durchfluss [gpm] | 0.11 gal/min |
Flow [gph] | 6.58 gal/h |
Flow [l/h] | 25 L/h |
Flow [l/min] | 0.42 L/min |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktgruppe | Accessory |
Produktname | Nozzles |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Nozzle |