Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z6032

0.330, Durchfluss [gpm]: 0.088, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, AISI 416, 9/16-24 UNEF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 kg
Gewicht netto 0.03 kg

 

Beschreibung Water Mist Nozzles
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 100 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1450 psig
Durchfluss [gpm] 0.088 gal/min
Flow [gph] 5.26 gal/h
Flow [l/h] 20 L/h
Flow [l/min] 0.33 L/min
Nozzle thread 9/16-24 UNEF
Nozzle/house material AISI 416
Operating pressure [barg] 70 barg
Operating pressure [psig] 1015 psig
Produktgruppe Accessory
Produktname Nozzles
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Typenbezeichnung Nozzle

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality