Water mist nozzle
180Z6002
Durchfluss [gpm]: 0.013, null: 0.05, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Durchfluss [gpm]: 0.013, null: 0.05, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Bruttogewicht | 0.03 Kg |
Gewicht netto | 0.03 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162676486 |
Bruttogewicht | 0.03 Kg |
Gewicht netto | 0.03 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162676486 |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 100 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1450 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Durchfluss [gpm] | 0.013 gal/min |
Flow [gph] | 0.79 gal/h |
Flow [l/h] | 3 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Water mist nozzle |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 100 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1450 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Durchfluss [gpm] | 0.013 gal/min |
Flow [gph] | 0.79 gal/h |
Flow [l/h] | 3 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Water mist nozzle |