Zeigt 10 Produkt(e)

Ventil, VRH 60 25-80 bar

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.800, Durchfluss [l/min] [max.]: 60.000, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Ventil, VRH 60 80-140 bar

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.800, Durchfluss [l/min] [max.]: 60.000, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Ventil, VRH 120 25-80 bar

Durchfluss [gpm] [max.]: 31.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.000, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 ", 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Ventil, VRH 120 80-140 bar

Durchfluss [gpm] [max.]: 31.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.000, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 ", 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Ventil, VRH 30 10-40 bar

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 30.000, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Ansicht: