Zeigt 92 Produkt(e)
Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 32.0, Funktion: NC, Betrieb: Pilotgesteuert, Durchflussrichtung: Durchgang, Betriebsüberdruck [barg] [min.]: 1, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [min.]: 15, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030
Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 8.0, Funktion: NC, Betrieb: Pilotgesteuert, Durchflussrichtung: Durchgang, Betriebsüberdruck [barg] [min.]: 4, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [min.]: 50, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030
Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 8.0, Betrieb: Pilotgesteuert, Durchflussrichtung: Durchgang, Betriebsüberdruck [barg] [min.]: 4, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [min.]: 50, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030
Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 32.0, Betrieb: Pilotgesteuert, Durchflussrichtung: Durchgang, Betriebsüberdruck [barg] [min.]: 1, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [min.]: 15, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030
Funktion: NC, Betrieb: Pilotgesteuert, Durchflussrichtung: Durchgang, Betriebsüberdruck [barg] [min.]: 4, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [min.]: 50, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030