Pumpen für deionisiertes (DI) Wasser

Zeigt 16 Produkt(e)

180B0019

PAHT 20

Durchfluss [gpm] [max.]: 10.950, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.120, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0020

PAHT 25

Durchfluss [gpm] [max.]: 13.570, Durchfluss [l/min] [max.]: 52.200, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0021

PAHT 32

Durchfluss [gpm] [max.]: 17.830, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.580, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0029

PAHT 6.3

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.710, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.100, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0030

PAHT 4

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.630, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.120, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Ansicht: