Zeigt 58 Produkt(e)

180B3005

Pumpe, APP 5.1

Durchfluss [gpm] [max.]: 21.780, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.760, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Werkstoff Gehäuse: Duplex

180B3006

Pumpe, APP 6.5

Durchfluss [gpm] [max.]: 27.880, Durchfluss [l/min] [max.]: 107.220, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Werkstoff Gehäuse: Duplex

180B3007

Pumpe, APP 7.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 31.260, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.210, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Werkstoff Gehäuse: Duplex

180B3008

Pumpe, APP 8.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 36.010, Durchfluss [l/min] [max.]: 138.500, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Werkstoff Gehäuse: Duplex

180B3010

Pumpe, APP 10.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 45.480, Durchfluss [l/min] [max.]: 174.930, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Werkstoff Gehäuse: Duplex

Ansicht: