APP 26/1200

180B3056

Durchfluss [gpm] [max.]: 118.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 453.80, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdetails

Bruttogewicht 126 Kg
Gewicht netto 105 Kg
Volume 132 Liter
EAN 5715162667736

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard Metrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 145 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1200 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 118 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 67.4 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 453.8 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 259.3 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 27.2 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 15.5 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. Standard Metrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 2 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 29 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °C
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °C
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 85 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ APP 21-30
Typenbezeichnung APP 26/1200
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 389 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 23.74 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality