MCD50053BT5G1X20CV1

175G5503

Dieses Produkt wurde eingestellt.


VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung:
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung:
Nennstrom:
Schutzart:

Typbezeichnung: MCD50053BT5G1X20CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.2 kg
Gewicht netto 4.2 kg
Volume 27 l
EAN 5710107567812

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality