MCD201015T4CV1

175G5177

MCD201015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34A:4-6: 354
3-Phasig, 200-440 VAC
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
(A) A-Baugröße

Typbezeichnung: MCD201015T4CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.1 kg
Gewicht netto 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098176

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 015 15 kW 34A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV1 24 VAC/VDC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201015T4CV1
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD201015T4CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.7
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.2
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality