Zeigt 26 Produkt(e)
MCC102 DV/DT FILTER 200-690V 44A IP00
Schutzart: IP00
Nennleistung (200 - 240V): 7,5 kW
Nennleistung (380 - 440V): 22 kW
Nennleistung (441 - 500V): 22 kW
Nennleistung (525 - 550V): 18,5 kW
Nennleistung (551 - 690V): 22 kW
Max. Dauernennstrom: 44 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 37 W
Abmessungen HxBxT: 295 (370)* x 115 x 170 mm
Gewicht: 4,6 kg
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP20
Schutzart: IP20
Nennleistung (200 - 240V): 7,5 kW
Nennleistung (380 - 440V): 22 kW
Nennleistung (441 - 500V): 22 kW
Nennleistung (525 - 550V): 18,5 kW
Nennleistung (551 - 690V): 22 kW
Max. Dauernennstrom: 44 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 37 W
Abmessungen HxBxT: 370 x 118 x 242 mm
Gewicht: 6,3 kg
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP54
Schutzart: IP54
Nennleistung (200 - 240V): 7,5 kW
Nennleistung (380 - 440V): 22 kW
Nennleistung (441 - 500V): 22 kW
Nennleistung (525 - 550V): 18,5 kW
Nennleistung (551 - 690V): 22 kW
Max. Dauernennstrom: 44 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 37 W
Abmessungen HxBxT: 250x320x200 mm
Gewicht: 15,7 kg
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 90A IP00
Schutzart: IP00
Nennleistung (200 - 240V): 22 kW
Nennleistung (380 - 440V): 45 kW
Nennleistung (441 - 500V): 55 kW
Nennleistung (525 - 550V): 45 kW
Nennleistung (551 - 690V): 45 kW
Max. Dauernennstrom: 90 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 130 W
Abmessungen HxBxT: 395 (475)* x 155 x 220 mm
Gewicht: 12,7 kg
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 90A IP20
Schutzart: IP20
Nennleistung (200 - 240V): 22 kW
Nennleistung (380 - 440V): 45 kW
Nennleistung (441 - 500V): 55 kW
Nennleistung (525 - 550V): 45 kW
Nennleistung (551 - 690V): 45 kW
Max. Dauernennstrom: 90 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 130 W
Abmessungen HxBxT: 395 (475)* x 157 x 310 mm
Gewicht: 16,2 kg