Zeigt 69 Produkt(e)
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 22 kW
Nennleistung (200 - 240V): 11 kW
Dauernennstrom: 48 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 270 W
Abmessungen HxBxT: 530 (667)* X 158 X 258 mm
Gewicht: 34 kg
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 30 kW
Nennleistung (200 - 240V): 15 kW
Dauernennstrom: 62 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 310 W
Abmessungen HxBxT: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 36 kg
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 37 kW
Nennleistung (200 - 240V): 18,5 kW
Dauernennstrom: 75 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 350 W
Abmessungen HxBxT: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 50 kg
Sinusfilter FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 22 kW
Nennlesitung (200 - 240V): 11 kW
Dauernennstrom: 48 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 270 W
Abmessungen HxBxT: 530 (667)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 39 kg
Sinusfilter FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 30 kW
Nennleistung (200 - 240V): 15 kW
Dauernennstrom: 62 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 310 W
Abmessungen HxBxT: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 41 kg