VLT® Line Reactor MCC 103

Zeigt 25 Produkt(e)

MCC103A2K30T5L3201E00TB

Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 2,3 A
Induktivität: 3200 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 78x56x102 mm
Temperatur: max. 45°C

Ansicht: