VLT® Line Filter MCC 107

Insgesamt 16 Produkte

MCC107 200V 1ph 0,18-0,75kW for M1

Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M1,
Netzspannung 1phasig 200-240V, 0.18-0.37 kW

VLT® MCC 107 line filter for FC-51 M1

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

MCC107 480V 3ph 1,5kW for M2

Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M2,
Netzspannung 3phasig 380-480V, 1.5 kW

MCC107 240V 1ph 1,5kW for M2

Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M2,
Netzspannung 1phasig 200-240V, 1.5 kW

MCC107 3x200-240V 1,5kW/3x380-480V 2,2kW

Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M2,
Netzspannung 3phasig 200-240V, 1.5 kW und
Netzspannung 3phasig 380-480V, 2.2 kW

Ansicht: