Zeigt 4 Produkt(e)
HF Common Mode- KIT FÜR A- und B- FRAME
Nanokristalline Kerne für FC 100 FC 200 und FC 300
zur Senkung der Gleichtaktstörung und Reduzierung der Lagerströme
(Eine Packung beinhaltet 2 Kerne)
380-500 V (T5):
50 m 2 Stk
100 m 4 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
525-690 V (T7):
50 m 4 Stk
100 m 4 Stk
150 m 6 Stk
300 m 6 Stk
Abmessungen (HxBxT):
außen 40x60x22 mm
innen 25x43x22 mm
Gewicht: 0,25 kg / Kern
HF Common Mode- KIT FÜR C- FRAME
Nanokristalline Kerne für FC 100 FC 200 und FC 300
zur Senkung der Gleichtaktstörung und Reduzierung der Lagerströme
(Eine Packung beinhaltet 2 Kerne)
380-500 V (T5):
50 m 2 Stk
100 m 2 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
525-690 V (T7):
50 m 2 Stk
100 m 4 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
Abmessungen (HxBxT):
außen 61x102x37 mm
innen 28x69x37 mm
Gewicht: 1,6 kg / Kern
HF Common Mode- KIT FÜR D- FRAME
Nanokristalline Kerne für FC 100 FC 200 und FC 300
zur Senkung der Gleichtaktstörung und Reduzierung der Lagerströme
(Eine Packung beinhaltet 2 Kerne)
380-500 V (T5):
50 m 2 Stk
100 m 4 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
525-690 V (T7):
50 m 4 Stk
100 m 4 Stk
150 m 4 Stk
300 m 6 Stk
Abmessungen (HxBxT):
außen 126x189x37 mm
innen 80x143x37 mm
Gewicht: 2,45 kg / Kern
HF Common Mode- KIT FÜR E- und F- FRAME
Nanokristalline Kerne für FC 100 FC 200 und FC 300
zur Senkung der Gleichtaktstörung und Reduzierung der Lagerströme
(Eine Packung beinhaltet 2 Kerne)
380-500 V (T5):
50 m 2 Stk
100 m 2 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
525-690 V (T7):
50 m 2 Stk
100 m 4 Stk
150 m 4 Stk
300 m 4 Stk
Abmessungen (HxBxT):
außen 147x305x37 mm
innen 95x249x37 mm
Gewicht: 4,55kg / Kern