Zeigt 382 Produkt(e)
Typ: BWD600080
für VLT-Typen: FC300 P11K (380-480/500V) 2 Stk. parallel
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechenden
Nennleistung: 240W
Widerstandswert: 80Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 700W
30% ED/Zykluszeit 120s 1000W
20% ED/Zykluszeit 120s 1500W
10% ED/Zykluszeit 120s 2600W
5% ED/Zykluszeit 120s 4200W
2% ED/Zykluszeit 120s 8900W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 30mm
Gewicht: 1,1kg
Typ: BWD600072
für VLT-Typen: FC300 P15K (380-480/500V) 2 Stk. parallel
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechenden
Nennleistung: 240W
Widerstandswert: 72Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 700W
30% ED/Zykluszeit 120s 1000W
20% ED/Zykluszeit 120s 1500W
10% ED/Zykluszeit 120s 2600W
5% ED/Zykluszeit 120s 4200W
2% ED/Zykluszeit 120s 8900W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 30mm
Gewicht: 1,1kg
Typ: BWD500620
für VLT-Typen: 5001 (380-500V) / FC300 PK75 (380-480/500V)
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechende
Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 620Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg