Zeigt 183 Produkt(e)
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, PK37-P4K0, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD 10%.
Nennstrom: 10A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 245 x 190 x 205 mm
Gewicht: 12kg
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P5K5-P7K5, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD 10%.
Nennstrom: 14A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 245 x 190 x 205 mm
Gewicht: 13kg
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P11K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom
THiD 10%.
Nennstrom: 22A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 350 x 230 x 248 mm
Gewicht: 22kg
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P15K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom
THiD 10%.
Nennstrom: 29A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 350 x 230 x 248 mm
Gewicht: 25kg
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P18K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom
THiD 10%.
Nennstrom: 34A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 460 x 330 x 242 mm
Gewicht: 36kg