Zeigt 39 Produkt(e)

Bremswiderstand BRR-0013-HD-6

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,73 kW
Widerstandswert [ohm]: 100
Gewicht [kg]: 3,9
WxHxD [mm]: 124x126x600

Bremswiderstand BRR-0013-LD-6

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,28 kW
Widerstandswert [ohm]: 100
Gewicht [kg]: 1,45
WxHxD [mm]: 60x31x405

Bremswiderstand BRR-0025-LD-2

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,10 kW
Widerstandswert [ohm]: 30,0
Gewicht [kg]: 0,39
WxHxD [mm]: 31x60x165

Bremswiderstand BRR-0031-HD-2

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,41 kW
Widerstandswert [ohm]: 20,0
Gewicht [kg]: 2,4
WxHxD [mm]: 124x122x400

Bremswiderstand BRR-0031-LD-2

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,16 kW
Widerstandswert [ohm]: 20,0
Gewicht [kg]: 0,88
WxHxD [mm]: 31x60x265

Ansicht: