Bremswiderstand BRR-0730-LD-5
141F1067
Leistung [kW] bei 100% ED: 16 kW
Widerstandswert [ohm]: 0,9
Gewicht [kg]: 35
WxHxD [mm]: 480x600x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 16 kW
Widerstandswert [ohm]: 0,9
Gewicht [kg]: 35
WxHxD [mm]: 480x600x740
Bruttogewicht | 120 kg |
Gewicht netto | 39 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 120 kg |
Gewicht netto | 39 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |