Bremswiderstand BRR-0590-LD-6
141F1065
Leistung [kW] bei 100% ED: 17 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,7
Gewicht [kg]: 79
WxHxD [mm]: 480x300x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 17 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,7
Gewicht [kg]: 79
WxHxD [mm]: 480x300x740
Bruttogewicht | 35 kg |
Gewicht netto | 35 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 35 kg |
Gewicht netto | 35 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |