Bremswiderstand BRR-0416-LD-6
181B0951
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Leistung [kW] bei 100% ED: 11 kW
Widerstandswert [ohm]: 2,5
Gewicht [kg]: 53
WxHxD [mm]: 480x300x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 11 kW
Widerstandswert [ohm]: 2,5
Gewicht [kg]: 53
WxHxD [mm]: 480x300x740
Bruttogewicht | 29.995 kg |
Gewicht netto | 30 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 29.995 kg |
Gewicht netto | 30 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |