Bremswiderstand BRR-0416-HD-6
141F1061
Leistung [kW] bei 100% ED: 29 kW
Widerstandswert [ohm]: 2,5
Gewicht [kg]: 153
WxHxD [mm]: 480x1020x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 29 kW
Widerstandswert [ohm]: 2,5
Gewicht [kg]: 153
WxHxD [mm]: 480x1020x740
Bruttogewicht | 90 kg |
Gewicht netto | 90 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 90 kg |
Gewicht netto | 90 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |