Bremswiderstand BRR-0208-LD-6
141F1058
Leistung [kW] bei 100% ED: 4 kW
Widerstandswert [ohm]: 7,0
Gewicht [kg]: 29
WxHxD [mm]: 260x263x860
Leistung [kW] bei 100% ED: 4 kW
Widerstandswert [ohm]: 7,0
Gewicht [kg]: 29
WxHxD [mm]: 260x263x860
Bruttogewicht | 28.2 kg |
Gewicht netto | 27 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 28.2 kg |
Gewicht netto | 27 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |