Bremswiderstand BRR-0114-LD-2
141F1054
Leistung [kW] bei 100% ED: 0,95 kW
Widerstandswert [ohm]: 3,3
Gewicht [kg]: 3,3
WxHxD [mm]: 124x177x426
Leistung [kW] bei 100% ED: 0,95 kW
Widerstandswert [ohm]: 3,3
Gewicht [kg]: 3,3
WxHxD [mm]: 124x177x426
Bruttogewicht | 3.2 kg |
Gewicht netto | 3.2 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 3.2 kg |
Gewicht netto | 3.2 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |