Bremswiderstand BRR-0114-HD-2
Bremswiderstand BRR-0114-HD-2

141F1053

Leistung [kW] bei 100% ED: 2,47 kW
Widerstandswert [ohm]: 3,3
Gewicht [kg]: 12,8
WxHxD [mm]: 260x101x860

Produktdetails

Bruttogewicht 12.8 kg
Gewicht netto 12.8 kg
Dimension 230X100X810
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality