Bremswiderstand BRR-0100-LD-6
141F1048
Leistung [kW] bei 100% ED: 3,1 kW
Widerstandswert [ohm]: 9,0
Gewicht [kg]: 14,6
WxHxD [mm]: 260x101x960
Leistung [kW] bei 100% ED: 3,1 kW
Widerstandswert [ohm]: 9,0
Gewicht [kg]: 14,6
WxHxD [mm]: 260x101x960
Bruttogewicht | 15 kg |
Gewicht netto | 14.6 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 15 kg |
Gewicht netto | 14.6 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |