Bremswiderstand BRR-0061-LD-5
181B0237
Leistung [kW] bei 100% ED: 1,1 kW
Widerstandswert [ohm]: 14
Gewicht [kg]: 4,0
WxHxD [mm]: 117x124x526
Leistung [kW] bei 100% ED: 1,1 kW
Widerstandswert [ohm]: 14
Gewicht [kg]: 4,0
WxHxD [mm]: 117x124x526
Bruttogewicht | 4 kg |
Gewicht netto | 3.8 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5715253356174 |
Bruttogewicht | 4 kg |
Gewicht netto | 3.8 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5715253356174 |
Mains Voltage | 380-500/460-500V~ |
Product Series | Brake resistor |
Mains Voltage | 380-500/460-500V~ |
Product Series | Brake resistor |