Bremswiderstand BRR-0061-HD-2

141F1043

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,81 kW
Widerstandswert [ohm]: 10,0
Gewicht [kg]: 4,6
WxHxD [mm]: 124x122x700

Produktdetails

Bruttogewicht 4.6 kg
Gewicht netto 4.6 kg
Dimension 83X120X700
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality