Bremswiderstand BRR-0031-LD-2
141F1033
Leistung [kW] bei 100% ED: 0,16 kW
Widerstandswert [ohm]: 20,0
Gewicht [kg]: 0,88
WxHxD [mm]: 31x60x265
Leistung [kW] bei 100% ED: 0,16 kW
Widerstandswert [ohm]: 20,0
Gewicht [kg]: 0,88
WxHxD [mm]: 31x60x265
Bruttogewicht | 0.9 kg |
Gewicht netto | 0.9 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 0.9 kg |
Gewicht netto | 0.9 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |