130B1000
Motion Control Tool MCT10 Projektieren, Parametrieren, Programmieren
Die MCT 10 Software ist ein Windows-basiertes Engineering Tool für Danfoss VLT® Frequenzumrichter und Softstarter. Bereits bestehende Parameterfiles, die der Anwender mit früheren PC-Programmen von Danfoss erstellt hat, kann er importieren und weiter nutzen. Die Software ist in zwei Varianten erhältlich: Als Basis-Version steht sie ihnen hier kostenlos zum Download bereit, die Advanced-Version können Sie bei Danfoss erwerben. Schon die Basis-Version hat alle wesentlichen Funktionen integriert, die Advanced-Version bietet bei sehr großen und umfangreichen Projekten mit vielen Antrieben Vorteile sowie bei der Erstellung eigener Motordatenbanken und Applikationsprogramme. Um Geräte auch off-line anlegen zu können, ist eine umfangreiche Umrichterdatenbank integriert. Soll die MCT 10 mit einen Umrichter kommunizieren, der noch nicht in die Datenbank eingepflegt ist, kann der Anwender die Datenbasis einfach erweitern. Hierfür stehen auf der Danfoss Webseite geeignete Updatedateien zur Verfügung. Bei den Umrichtern der FC-Serie (FC 100/FC 200/FC 300) lässt sich die Datenbasis aber direkt aus den Geräten auslesen.
Gerne informieren wir Sie über unseren Newsletter InMotion, wenn neue Updates der MCT 10 oder ihrer Datenbasis verfügbar sind.