Durchsteckrahmen Einbausatz, B2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttogewicht | 6.357 kg |
Gewicht netto | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Bruttogewicht | 6.357 kg |
Gewicht netto | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Baugröße | B2 |
Serie | 321 |
Baugröße | B2 |
Serie | 321 |
Baugröße | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | B2 |
Baugröße | B2 |
Baugröße | B2 |
Baugröße | B2 |