7DP-010552-000017901
7DP-010552-000017901

132H3656

NXP01055-G2H0SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU

NXP01055-G2H0SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 105 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 07
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP01055-G2H0SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU

Produktdetails

Bruttogewicht 36 kg
Gewicht netto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853326396

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0105 105 Ampere
Steuertafel G Grafiktafel
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C5 Profibus DP (D9-Anschluss)
Firmware-Sprachpaket +FL26 FWspr; UK,RU,CN;Andere
Dokumentationsebene +DQCK Kurz-Betriebsanleitung
Dokumentationsspracheinst. +DLRU Russian
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typecode 7DP-010552
Typecode (Teil 2) -000017901
Salestext FR0701055-2H
Modelcode01 NXP01055-G2H0SSV-
Modelcode02 A1A30000C5+QGLM
Modelcode03 +FL26
Modelcode05 +DLRU
Netto Gewicht [kg] 35
Brutto Gewicht [kg] 36
Nennleistg leichte Überl. [kW] 55
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 45
Abmessungen B x H x T in mm 237X591X257
Nennstrom leichte Überlast [A] 105
Nennstrom hohe Überlast [A] 87
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-010552
prüfen, ob abgeschlossen OK
Material Gross Weight 36
Material Net Weight 35
Help Counter 1
Plant from Orderline D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services