7DP-008752-000035279

132H4553

NXP00875-A2H1SSV-A1AFBMD2E5+FL28+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 87 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: erw. funkt. Sicherheit +HTL/TT
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Deutsch
Baugröße 07
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00875-A2H1SSV-A1AFBMD2E5+FL28+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 36 kg
Gewicht netto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853335800

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0087 87 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C BM erw. funkt. Sicherheit +HTL/TT
Erweiterungssteckplatz D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E E5 ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Firmware-Sprachpaket +FL28 FWspr; UK,HU,DE,RO,SK;OEur
Dokumentationsebene +DQCK Kurz-Betriebsanleitung
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-008752
Typencode Teil 2 -000035279
Salestext FR0700875-2H
Modellcode 01 NXP00875-A2H1SSV-
Modellcode 02 A1AFBMD2E5
Modellcode 03 +FL28
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 35
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 36
Nennleistg leichte Überl. [kW] 45
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 37
Abmessungen B x H x T in mm 237X591X257
Dauerstrom (NO) [A] 87
Dauerstrom (HO) [A] 72
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-008752
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality