7DP-000952-000017925

132H3651

NXP00095-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU

NXP00095-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 9 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 04
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00095-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU

Produktdetails

Bruttogewicht 6 kg
Gewicht netto 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853326341

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0009 9 Ampere
Steuertafel G Grafiktafel
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C5 Profibus DP (D9-Anschluss)
Firmware-Sprachpaket +FL26 FWspr; UK,RU,CN;Andere
Dokumentationsebene +DQCK Kurz-Betriebsanleitung
Dokumentationsspracheinst. +DLRU Russian
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR04 Baugröße 04
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-000952
Typencode Teil 2 -000017925
Salestext FR0400095-2H
Modellcode 01 NXP00095-G2H1SSV-
Modellcode 02 A1A30000C5+QGLM
Modellcode 03 +FL26
Modellcode 05 +DLRU
Berechnetes Nettogewicht [kg] 5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6
Nennleistg leichte Überl. [kW] 4
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 3
Abmessungen B x H x T in mm 128X327X190
Dauerstrom (NO) [A] 9
Dauerstrom (HO) [A] 7.6
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-000952-118DNL
Stock Code 7DP-000952
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 5
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile A902
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality