FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0804

Frequenzumrichter
FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 29.33 kg
Gewicht netto 28.38 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107510962

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P22K 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P22KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 22
kVA 30.5
Verlustleistung NO [W] 525
Verlustleistung NO [W] 525
Dauerstrom (NO) [A] 44
Intermitt. Strom (NO) [A] 48.4
Dauerstrom (NO) [A] 40
Intermitt. Strom (NO) [A] 44
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 28.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 28.6
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P22KT4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality