FC-102P5K5T4E55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5674

Frequenzumrichter
FC-102P5K5T4E55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P5K5T4E55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 14.45 kg
Gewicht netto 13.8 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427454828

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P5K5T4E55H1TGX
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 5.5
kVA 9.01
Verlustleistung NO [W] 187
Verlustleistung NO [W] 187
Dauerstrom (NO) [A] 13
Intermitt. Strom (NO) [A] 14.3
Dauerstrom (NO) [A] 11
Intermitt. Strom (NO) [A] 12.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 14.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 14.1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P5K5T4E55H1TGX
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality