FC-102P4K0T4P55H1XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX

131F1941

Frequenzumrichter
FC-102P4K0T4P55H1XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
LonWorks MCA 108, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P4K0T4P55H1XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 13.4 kg
Gewicht netto 13.3 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427414334

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AG LonWorks MCA 108
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P4K0T4P55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAGBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 4
kVA 6.93
Verlustleistung NO [W] 124
Verlustleistung NO [W] 124
Dauerstrom (NO) [A] 10
Intermitt. Strom (NO) [A] 11
Dauerstrom (NO) [A] 8.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 9.02
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 13.6
Berechnetes Nettogewicht [kg] 13.3
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P4K0T4P55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAGBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality