FCD302PK75T4B66H1S1EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

135N2255

FCD302PK75T4B66H1S1EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75 kW / 1,0 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Schwarz IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Bremschop + mech. Bremse,
Kompl. klein Stand-alone, Flache Gestelle,
Metrische Gewinde, Keine Schalteroption,
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302PK75T4B66H1S1EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 10.1 kg
Gewicht netto 9.8 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710108184254

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse S Bremschop + mech. Bremse
Hardware-Konfiguration 1 Kompl. klein Stand-alone
Gestelle E Flache Gestelle
Gewinde M Metrische Gewinde
Schalteroption X Keine Schalteroption
Display C Mit Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker P M12 Profibus
Reserviert X Reserviert
A-Option A0 Profibus DP
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option D0 Ext. 24VDC-Eingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302PK75T4B66H1S1EMXCXXXPX
Typencode Teil 2 A0BXXXXXXD0
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 10.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 9.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302PK75T4B66H1S1EMXCXXXPX
Modellcode 02 A0BXXXXXXD0
Standard Lieferant ERR01

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality