134N0687
OGDSK231K131402L09RXTB1P2S9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, 1,5 - 3,0 KW,
31.13, 40 mm, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, 180V DC-Brems (400V AC),
Anschlusskasten
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.