FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00

134X1923

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_H7K5
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Profibus DP V1
Baugröße: MH3

Typbezeichnung: FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00

Produktdetails

Bruttogewicht 10 kg
Gewicht netto 9 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080266

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen H7K5 7.5 KW / 10 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen A0 Profibus DP V1
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH3 MH3
Typencode Teil 1 FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality